Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. A carcaça em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 148 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos hospitalares e sistemas de limpeza profissional, proporcionando desempenho confiável em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352399
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
148 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular, espaçamento furo “medida EUA”
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
76 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
72 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
52 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
44,5 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
70 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

O Linea é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA", concebido para aplicações exigentes em ambientes médicos e hospitalares. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um rolamento de esferas de precisão que garante rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, equipado com rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável e longevidade. A altura total do rodízio é de 148 mm, permitindo integração versátil em diversos equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional em hospitais e lares de idosos.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões incluem uma altura total de 148 mm, proporcionando um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 260 kg, garantindo desempenho confiável em aplicações médicas, hospitalares e industriais exigentes.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

O Linea é um rodízio giratório com travão combinado equipado com uma placa de fixação retangular com espaçamento furo medida EUA, que garante uma instalação segura e compatível com sistemas de fixação padronizados. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório que assegura uma rotação suave e duradoura. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de rodagem em poliuretano injetado, combinação que oferece excelente aderência e durabilidade em diversos tipos de superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda proporciona uma mobilidade otimizada e reduz significativamente o desgaste durante operações prolongadas. A altura total do rodízio é de 148,5 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
148.5 mm
130 kg
125 mm
148.5 mm
130 kg