Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
EAN:
4031582378375
Número de produto:
594CUAP125P52 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo precisos. A fixa...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo precisos. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular com espaçamento de furos “medida EUA”, que permite a montagem direta em estruturas compatíveis. A caixa é fabricada em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão no sistema de giração, assegurando uma rotação suave e fiável. A roda tem um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, sendo o revestimento de rodagem em poliuretano injetado e o corpo da roda em poliamida. A altura total do conjunto é de 148,5 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso