Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Trata-se do Linea, um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo precisos. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável ao equipamento ou mobiliário onde é instalado. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que garante a rotação suave e o alinhamento do conjunto. A roda possui um diâmetro de 100 mm e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano injetado, material que proporciona boa aderência e amortecimento. O rolamento de esferas de precisão assegura um movimento fiável da roda. A altura total do conjunto é de 124 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg à velocidade de 3 km/h. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
124 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,87 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
108 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, garantindo rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, assegurando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda proporciona movimento fluido e reduz significativamente o atrito durante a operação. A altura total do rodízio é de 121 mm, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e industriais. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em hospitais, lares de idosos, carrinhos de medicação, camas de cuidados, equipamentos de diagnóstico como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de anestesia, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, poltronas reclinháveis, carrinhos de diálise, computadores com rodas, carrinhos de catering, ventiladores, aparelhos de ultrassons e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e segurança na imobilização. A peça de fixação é uma placa de fixação retangular, que permite a montagem rápida e firme do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo, fabricado em poliamida, aloja um rolamento de esferas de precisão no sistema de rotação, garantindo uma movimentação suave e um giro estável em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão que assegura baixo atrito e longa durabilidade, sendo a banda de rolamento em poliuretano injetado, que proporciona boa aderência, amortecimento e reduzido ruído de deslocação. O conjunto apresenta uma altura total de 121 mm, valor relevante para a integração em equipamentos com espaço reduzido sob a estrutura. A capacidade de carga estática é de 240 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estes valores devem ser considerados na determinação do número de rodízios necessários para cada aplicação.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg