Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea é um rodízio giratório com travão direcional concebido para equipamentos médicos e profissionais. A fixação é feita por espiga sólida, redonda, para uma montagem direta e estável. A caixa de rotação é em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, garantindo uma rotação suave e controlada. A roda, com 125 mm de diâmetro, possui rolamento de esferas de precisão, banda de rodagem em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 145 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. O produto destina-se a carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941UAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582369199
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
145 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,08 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo preciso de movimento. A fixação é do tipo espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta no equipamento através de uma haste cilíndrica. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave e fiável do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 125 mm e apresenta uma banda de rodagem em poliuretano, injetado, que proporciona boa aderência e reduzido ruído de deslocação. O rolamento de esferas de precisão da roda garante baixo atrito e elevada durabilidade em utilização contínua. A altura total do rodízio é de 145 mm, valor a considerar na definição do espaço de montagem e da altura útil do equipamento. A capacidade de carga estática é de 260 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas especificações devem ser verificadas em função da carga total do equipamento, do número de rodízios utilizados e das condições de funcionamento previstas.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, concebido para aplicações exigentes em ambientes médicos e hospitalares. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência química, e integra um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que proporciona excelente aderência e proteção de pavimentos sensíveis. O rolamento de esferas de precisão instalado na roda assegura movimento fluido e reduz significativamente o atrito durante a operação. Com uma altura total de 143 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 220 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 110 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para carrinhos de anestesia, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, sendo particularmente indicado para hospitais, lares de idosos e ambientes de cuidados especializados.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg