Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir funcionamento silencioso e duradouro. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 145 mm. Este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 260 kg, sendo adequado para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade em ambientes profissionais que exigem elevada fiabilidade e controlo de movimento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão combinado
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
145 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,18 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 260 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações hospitalares, incluindo carrinhos de medicação, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, mobiliário de escritório e sistemas de limpeza profissional.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, concebido para aplicações exigentes em ambientes médicos e hospitalares. A estrutura da carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo de rotação, garantindo movimento suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de rodagem em poliuretano injetado, assegurado por um rolamento de esferas de precisão que proporciona durabilidade e desempenho consistente. A altura total do rodízio é de 143 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de equipamento móvel. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 220 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 110 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamento de mobilização, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg