Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
EAN:
4031582368734
Número de produto:
5941UAP100R05-22 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo de direção em equ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo de direção em equipamentos profissionais. A fixação é realizada através de espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta e segura no equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão, garantindo uma rotação suave e um giro preciso em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e é constituída por uma banda de rodagem em poliuretano injetado, material que assegura boa aderência, baixo ruído e resistência ao desgaste, e por um corpo em poliamida. O rolamento de esferas de precisão da roda assegura uma rotação estável e de baixo atrito. A altura total do conjunto é de 120 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, valor que define o peso máximo admissível com o rodízio parado. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg, à velocidade de 3 km/h. Este produto é indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso