Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Linea apresenta furo da rosca como sistema de fixação e estrutura em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que garante funcionamento silencioso e resistente à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 118 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. A sua construção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, incluindo carrinhos de medicação, camas de cuidados, equipamentos médicos móveis, mobiliário de escritório e sistemas de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
118 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,62 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 118 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 120 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 240 kg. A sua conceção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade profissional, garantindo desempenho fiável e durabilidade em ambientes críticos.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

O Linea é um rodízio giratório com travão total, equipado com furo da rosca como tipo de fixação, que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por poliamida, material que oferece durabilidade e resistência, e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é composta por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que proporciona excelente aderência e durabilidade em diferentes superfícies. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo fiabilidade e resistência à corrosão mesmo em ambientes exigentes como hospitais e instalações médicas. A altura total do rodízio é de 118 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, bem como em ambientes hospitalares, lares de idosos e mobiliário de escritório.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg