Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta furo da rosca como sistema de fixação e estrutura em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 118 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 240 kg. Ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
EAN
4031582352528
Número de material S4
990771808
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
118 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,7 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
108 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
20 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O acessório Linea é um componente técnico desenvolvido para complementar e otimizar o funcionamento de rodízios industriais, proporcionando uma solução eficaz para aplicações que exigem mobilidade controlada e estabilidade operacional. Este acessório integra-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, oferecendo características técnicas que melhoram a performance geral do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Linea
5940UAC100P30-13 RAL9002

O rodízio giratório Linea apresenta furo da rosca como sistema de fixação e estrutura em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que garante funcionamento silencioso e resistente à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 118 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. A sua construção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, incluindo carrinhos de medicação, camas de cuidados, equipamentos médicos móveis, mobiliário de escritório e sistemas de limpeza profissional.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 118 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 120 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 240 kg. A sua conceção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade profissional, garantindo desempenho fiável e durabilidade em ambientes críticos.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg