A nossa série
Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Características
Diâmetro da roda:
300
-
300
mm
Capacidade de carga:
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
kg
Altura total:
370
-
370
mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Características
Diâmetro da roda:
25.00
-
50.00
mm
Capacidade de carga:
400
-
22500
kg
Altura total:
180
-
610
mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.
Características
Diâmetro da roda:
25.00
-
50.00
mm
Capacidade de carga:
400
-
22500
kg
Altura total:
180
-
610
mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Características
Diâmetro da roda:
75
-
150
mm
Capacidade de carga:
Light Duty | < 150 kg
kg
Altura total:
103
-
188
mm
Filtros ativos:
Nenhum produto encontrado.
Perguntas Frequentes
Os rodízios TENTE oferecem estabilidade excecional, engenharia de precisão e durabilidade para aplicações exigentes.
Ao selecionar rodízios, considere fatores como a capacidade de carga, o estado do pavimento, os requisitos ambientais e as necessidades de mobilidade.