Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 78 mm e uma largura de pista de 78 mm, com revestimento em polipropileno macio. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg, enquanto que em condições dinâmicas oferece uma capacidade de 840 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em diversas aplicações industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
RK.ETP078x78-Ø47x16
EAN
4031582330069
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
840 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,67 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Indefinido
Material der Lauffläche
Polipropileno, macio
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
16 mm
Breite der Lauffläche
78 mm
Durchmesser
78 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais