Roda 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369519
Número de produto:
RK.ETP075x80-Ø47x14
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 80 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, proporcionando excelente desempenho em diversas superfícies. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo da roda é indefinido, permitindo flexibilidade na seleção conforme os requisitos específicos da aplicação.
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
Deslizamento suave
Superfície de deslizamento de polipropileno para pisos macios e de teflon para pisos duros