Roda 80 mm
Duratech
EAN:
4031582443103
Número de produto:
RK.TOP080x70-Ø47x14
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Duratech é um corpo de roda destinado a rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 70 mm. O re...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Duratech é um corpo de roda destinado a rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 70 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo durabilidade e desempenho adequado para aplicações de transporte. A capacidade de carga estática é de 1300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 650 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo operações seguras e eficientes em diversos ambientes industriais e comerciais.
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
Deslizamento suave
Superfície de deslizamento de polipropileno para pisos macios e de teflon para pisos duros