Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. O produto apresenta um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 80 mm, garantindo durabilidade e desempenho superior em ambientes industriais rigorosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Atributos principais
Tipo
Roda
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
9,04 kg
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Quantidade de furos: parafusos de fixação
5
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
80 mm
Encaixe do diâmetro do furo
15 mm
Diâmetro do Círculo do furo
112 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
250 mm
Adequado para
komatsu
Rolamento
Roda com flange