Roda 100 mm
Novatech
EAN:
4031582369588
Número de produto:
RK.ETP100x40-Ø47x14
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma banda de rodagem...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma banda de rodagem com largura de 40 mm fabricada em polipropileno macio. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável para aplicações industriais e comerciais que requerem mobilidade controlada e resistência estrutural adequada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais