Roda 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331707
Número de produto:
FTF250x75-Ø80-4xØ15
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, inclui...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. Esta roda apresenta um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 75 mm, proporcionando excelente durabilidade e desempenho em ambientes industriais rigorosos.