Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma largura de pista de 75 mm. O revestimento é fabricado em polipropileno, macio, garantindo excelente desempenho em diversas superfícies. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo é indefinido, permitindo flexibilidade na configuração conforme as necessidades específicas da aplicação.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
RK.ETP085x75-Ø47x15
EAN
4031582330809
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 3 km/h
700 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Indefinido
Material der Lauffläche
Polipropileno, macio
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
15 mm
Breite der Lauffläche
75 mm
Durchmesser
85 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais