Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é um corpo de roda destinado a aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem em polipropileno macio com largura de 90 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, oferecendo versatilidade para diferentes requisitos operacionais e velocidades de deslocamento em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
Número de material S4
190800581
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,16 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Indefinido
Material do piso da roda
Polipropileno, macio
Diâmetro do rolamento de esferas
47 mm
Largura do rolamento de esferas
14 mm
Largura do Piso
90 mm
Diâmetro
85 mm
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
Deslizamento suave
Superfície de deslizamento de polipropileno para pisos macios e de teflon para pisos duros