Roda 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Número de produto:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg, proporcionando desempenho confiável para aplicações de rodízios industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Deslizamento suave
Superfície de deslizamento de polipropileno para pisos macios e de teflon para pisos duros
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual