Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Integral twin
EAN:
4031582443325
Número de produto:
2946UAP150R26-28S45 4xM8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações de elevada exigência em ambiente hosp...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações de elevada exigência em ambiente hospitalar e de saúde. A espiga possui um furo para barras de perfil, permitindo a fixação segura e a integração em estruturas tubulares ou de perfil. O corpo é constituído por folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave e estável do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 150 mm e é equipada com rolamento de esferas de precisão, sendo a banda de rolamento executada em poliuretano, injetado, o que garante baixo ruído, boa amortecimento e elevada resistência ao desgaste. O corpo da roda é fabricado em poliamida. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg. Em regime dinâmico, cada roda suporta 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e 150 kg a 3 km/h. Aplicações: carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio Alemão de Design
Prémio Alemão de Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Função de comutação em vários estágios
Até três posições de bloqueio: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade livre
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Construção extremamente forte
Construção extremamente robusta