Acessório
Alavanca de comutação
Número da encomenda:
199008215
EAN:
4031582322118
Número de produto:
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,09 kg, este componente oferece uma solução leve que não compromete a capacidade de carga do conjunto, mantendo simultaneamente a durabilidade necessária para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias