Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Este acessório para rodízio apresenta uma construção compacta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar sistemas de rodízios industriais e comerciais. Com um peso de apenas 0,06 kg, este componente oferece uma solução leve que não compromete a capacidade de carga total do conjunto, mantendo simultaneamente a durabilidade necessária para aplicações exigentes em ambientes profissionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
EAN
4031582322101
Número de material S4
199004941
Atributos principais
Tipo
Acessório
Peso geral
0,06 kg
Nome do produto
Alavanca de comutação
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias