Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Carga pesada? Totalmente irrelephant.

A Integral Twin Load combina elevada rigidez torcional com uma capacidade de carga de até 250 kg por rodízio.
Carga pesada? Totalmente irrelephant

Integral twin load: Forte quando tudo fica pesado

Carga pesada?
Totalmente irrelephant

AI generated
As aplicações médicas pesadas precisam de mobilidade sempre fiável. A Integral Twin Load combina elevada rigidez torcional com uma capacidade de carga de até 250 kg por rodízio. O rodízio de roda dupla proporciona estabilidade fiável, por exemplo em mesas de operação, robôs cirúrgicos e camas bariátricas.

Principais factos e números

  • Capacidade de carga de até 250 kg por rodízio
  • Elevada rigidez torcional para estabilidade e posicionamento seguro - mesmo sob carga lateral
  • Suporte de aço reforçado e soldado
  • Bloqueio centralizado com bloqueio total e direcional
  • Acionamento silencioso e como vantagem adicional de conforto
  • Diâmetro da roda 150 mm

Entre em contacto connosco

Desenvolvida para aplicações com peso. E responsabilidade.

Whether in the operating theatre, intensive care or specialised medical areas: heavy applications such as operating tables, surgical robots and bariatric beds need to move reliably and precisely – and stand securely at the decisive moment. This is exactly what Integral twin load was developed for. The high torsional rigidity of the twin wheel castor supports stable positioning, while the load capacity of up to 250 kg per castor creates additional reserves for healthcare and medical technology applications with heavy loads.

Forte em movimento. Estável em repouso.

O desempenho da Integral twin load assenta num design consistentemente reforçado.Um suporte de aço soldado, rolamentos de precisão e uma roda concebida para cargas elevadas constituem a base para uma capacidade de carga de até 250 kg por rodízio e uma rigidez torcional que mantém aplicações médicas pesadas em segurança no seu lugar.

Elevada capacidade de carga para aplicações médicas pesadas

  • Capacidade de carga de até 250 kg por rodízio - concebida para aplicações com cargas pesadas, como mesas de operação, robôs cirúrgicos ou camas bariátricas.
  • Suporte de aço reforçado e soldada - para um design particularmente resistente sob cargas elevadas.
  • Roda Maxtech Load - uma variante de roda especialmente concebida para elevada capacidade de carga.
  • Dois rolamentos de esferas de precisão em aço inoxidável na roda - para absorção estável das forças e desempenho fiável.
  • Capacidade de carga testada de acordo com a DIN EN 12531 - para um dimensionamento técnico fiável de aplicações exigentes.

Elevada rigidez torcional para posicionamento seguro

  • Suporte de aço reforçado e soldadO - aumenta a estabilidade do rodízio contra forças laterais e torção.
  • Rolamento duplo de esferas de precisão na cabeça giratória - suporta a condução estável do rodízio mesmo sob carga elevada.
  • Rolamento duplo de esferas de precisão na roda - garante estabilidade adicional durante a transmissão de forças.
  • Bloqueio centralizado com opção total e direcional - suporta o posicionamento controlado e a utilização segura na prática clínica diária.

Confortável de manusear. Fiável no uso clínico.

Embora a capacidade de carga e a rigidez torcional estejam no centro da Integral twin load, esta continua a fazer parte da comprovada família de rodízios Integral twin. O rodízio duplo combina elevada estabilidade com manuseamento confortável, manobrabilidade otimizada e integração de sistema bem concebida. Ao mesmo tempo, cumpre requisitos essenciais da prática clínica diária - desde o bloqueio centralizado de fácil utilização e o acionamento silencioso e leve até às superfícies fáceis de limpar e aos componentes resistentes a produtos químicos.

O que significa rigidez torcional?

A rigidez torcional descreve a estabilidade de um rodízio contra a torção. Isto é particularmente importante quando forças laterais, movimentos rotativos ou cargas distribuídas de forma irregular atuam sobre uma aplicação pesada.

Manuseamento e integração

  • Rodízio duplo com elevada manobrabilidade graças à ação diferencial
  • Bloqueio centralizado de fácil utilização através de uma alavanca de comando
  • Até três posições de comutação: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade completa
  • Forças de comutação ajustáveis: suave, standard ou rígida

Prática clínica diária e limpeza

  • Acionamento silencioso e fácil com forças de operação muito reduzidas
  • Superfícies lisas para limpeza fácil e rápida
  • Componentes resistentes a produtos químicos para utilização em ambientes clínicos

Qualidade e design

  • Padrão de desempenho certificado pela TÜV e qualidade testada
  • As cores podem ser adaptadas ao design do produto da aplicação

Download: Brochuras dos produtos Integral e Integral twin

Fale connosco sobre a sua aplicação

Mesa de operação, robô cirúrgico, cama bariátrica ou aplicação personalizada de tecnologia médica: os nossos especialistas apoiam-no na seleção, configuração e integração da solução de mobilidade adequada.

Fale connosco sobre a sua aplicação
Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.

Perguntas frequentes

A Integral twin load é adequada para aplicações médicas pesadas em que elevada capacidade de carga, estabilidade e posicionamento seguro são essenciais. Exemplos típicos incluem mesas de operação, robôs cirúrgicos, camas bariátricas, camas de cuidados intensivos com equipamento adicional e dispositivos médicos com cargas pesadas.
A Integral twin load suporta até 250 kg por rodízio. Isto proporciona reservas adicionais para aplicações em que peso, estabilidade e mobilidade fiável têm de trabalhar em conjunto.
A rigidez torcional descreve quão bem um rodízio permanece estável contra a torção. É importante quando ocorrem forças laterais, movimentos rotativos ou cargas distribuídas de forma irregular - por exemplo em aplicações médicas pesadas.
A estabilidade resulta do design reforçado: caixa de aço soldada, rolamentos duplos de esferas de precisão na cabeça giratória e na roda.
Combina elevada capacidade de carga com as vantagens comprovadas da família Integral twin: boa manobrabilidade, bloqueio centralizado de fácil utilização, acionamento silencioso e fácil, bem como componentes fáceis de limpar e resistentes a produtos químicos.