- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
-
Braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X
Rodízios e Rodas para Equipamentos de Diagnóstico por Imagem
Roda 250 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm, largura do piso de 50 mm, comprimento do cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 25 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece uma capacidade de carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 2880 kg. É adequada para aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AGV, equipamentos médicos e de transporte.
Roda 82 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 90 mm de largura e diâmetro de 82 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão com furo de eixo de 20 mm de diâmetro e cubo de 90 mm de comprimento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 750 kg a 3 km/h e capacidade estática de 1500 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 105 mm de largura e diâmetro de 85 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão selado, eixo com furo de 12 mm de diâmetro e cubo de 110 mm de comprimento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a 3 km/h e capacidade estática de 2000 kg, sendo adequada para aplicações industriais diversificadas incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 95 mm de largura e diâmetro de 85 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão selado, orifício do eixo de 25 mm de diâmetro e cubo com 100 mm de comprimento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a 3 km/h e capacidade estática de 2000 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 160 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 160 mm, largura do piso de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga estática de 1100 kg e capacidade dinâmica de 550 kg a 4 km/h ou 440 kg a 6 km/h. É adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral stainless apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em aço inoxidável, médio, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio é especialmente adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral stainless apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em aço inoxidável, médio, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão, selado. As dimensões incluem altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio é adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral stainless é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda apresenta corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O rodízio giratório com travão central e total Integral stainless apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, com diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão selado. As dimensões incluem uma altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Integral stainless apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão selado, apresentando um diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, bem como aplicações em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O rodízio giratório com travão central e total Integral stainless apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 150 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem altura total de 175 mm, proporcionando perfil compacto adequado para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 300 kg, garantindo desempenho confiável em equipamentos médicos como camas hospitalares, mesas cirúrgicas, carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e aplicações em hospitais e lares de idosos.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro da função giratória. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, e capacidade de carga estática de 250 kg, sendo ideal para aplicações hospitalares como camas, equipamentos médicos e mobiliário especializado.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, incorporando rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.