Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um pneu de poliuretano fundido com 90 mm de largura. O diâmetro total da roda é de 82 mm, enquanto o cubo apresenta um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 750 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Novatech é adequada para aplicações diversas, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP082x90-Ø20 HL90
EAN
4031582452983
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
750 kg
Capacidade de carga estática
1500 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,16 kg
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
90 mm
Diâmetro
82 mm
Anti-fios
Com anti-fios