Roda 85 mm
Novatech
EAN:
4031582453034
Número de produto:
ETX085x95-Ø25 HL100-F
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, apresentando um diâmetro de 85 mm e u...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de 95 mm em poliuretano fundido. O cubo possui um comprimento de 100 mm com um furo de eixo de 25 mm de diâmetro, enquanto o rolamento de esferas de precisão selado garante operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 2000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade