Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Integral stainless
Número da encomenda:
990030763
EAN:
4031582311396
Número de produto:
7046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O rodízio giratório com travão central e total Integral stainless apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão central e total Integral stainless apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
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
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Digitalização fiável
Antimagnético para scanners de segurança e ressonância magnética
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Cobertura individual
A forma da tampa da carcaça pode ser personalizada
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Função de comutação em vários estágios
Até três posições de bloqueio: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade livre