Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um pneu de poliuretano fundido com largura de 105 mm e diâmetro de 85 mm. O cubo apresenta um comprimento de 110 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de transporte. Equipada com um rolamento de esferas de precisão selado, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 2000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a uma velocidade de 3 km/h. A sua construção robusta torna-a adequada para aplicações exigentes, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX085x105-Ø12 HL110-F
EAN
4031582453003
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
1000 kg
Capacidade de carga estática
2000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,71 kg
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
110 mm
Largura do Piso
105 mm
Diâmetro
85 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade