Roda 160 mm
Novatech
Número da encomenda:
199835312
EAN:
4031582329544
Número de produto:
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é fabricada em alumínio com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 160 mm, largura do piso de ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é fabricada em alumínio com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 160 mm, largura do piso de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga estática de 1100 kg e capacidade dinâmica de 550 kg a 4 km/h ou 440 kg a 6 km/h. É adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.