Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e resistência à corrosão. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento em aço inoxidável, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 800 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
Número de material S4
990035541
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,96 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
334 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
167 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
46 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, garantindo deslocamento silencioso e proteção das superfícies, complementada por rolamento em aço inoxidável resistente à corrosão. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e capacidade estática de 800 kg. Ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes que requerem resistência à corrosão e durabilidade superior. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo robustez e longevidade em ambientes agressivos, enquanto o rolamento de duas filas de esferas proporciona suavidade de movimento e distribuição equilibrada de cargas. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico sem marcas vulcanizado, assegurando aderência fiável e proteção de superfícies. O rolamento é fabricado em aço inoxidável, conferindo resistência adicional à corrosão e compatibilidade com ambientes húmidos e de limpeza frequente. As dimensões globais do rodízio atingem uma altura total de 240 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg