Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
Número da encomenda:
990001426
EAN:
4031582305890
Número de produto:
3477UFR100P62 tyre-5015
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manuseamento de cargas exigentes. A fi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manuseamento de cargas exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em folha de aço, pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e robustez em utilização contínua. A rotação do conjunto é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e precisa em todas as direções. A roda, com diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento e de um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece boa aderência, amortecimento e proteção do pavimento, sendo o corpo da roda em poliamida. A altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga estática é de 320 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h. Estas especificações tornam o Alpha adequado a sistemas de catering, construção de contentores, equipamento de combate a incêndios, construção de máquinas, jaulas rolantes, armários de ferramentas e bancadas de trabalho.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques