Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação utiliza duas filas de esferas que asseguram movimento suave e preciso em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um rolamento de qualidade superior, apresentando um pneu elástico sem marcas e vulcanizado que proporciona excelente aderência e proteção contra marcas em superfícies sensíveis. A altura total do rodízio é de 128 mm, oferecendo dimensões compactas e adequadas para integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o ideal para aplicações exigentes em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582304411
Número de material S4
990065137
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,81 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
34 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 34 mm. O pneu é constituído por material elástico, preto e vulcanizado, que proporciona excelente aderência e durabilidade. O cubo da roda apresenta um comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de castor. A roda está equipada com um rolamento de qualidade que garante rotação suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 320 kg e uma carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e resistência.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manuseamento de cargas exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em folha de aço, pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e robustez em utilização contínua. A rotação do conjunto é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e precisa em todas as direções. A roda, com diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento e de um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece boa aderência, amortecimento e proteção do pavimento, sendo o corpo da roda em poliamida. A altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga estática é de 320 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h. Estas especificações tornam o Alpha adequado a sistemas de catering, construção de contentores, equipamento de combate a incêndios, construção de máquinas, jaulas rolantes, armários de ferramentas e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Rodízio fixo 100 mm
Alpha
3478UFR100P62 tyre-5015

O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento garante um funcionamento suave e fiável durante operações contínuas. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação de cargas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg