Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Linea clinic load
Número da encomenda:
990038181
EAN:
4031582382518
Número de produto:
5984UAP150R36-32S30 D 9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic load é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações de elevada exigênc...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea clinic load é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações de elevada exigência em ambientes clínicos e técnicos. A espiga de fixação possui um furo para barras de perfil e apresenta uma versão curta, permitindo uma montagem compacta e segura na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e integra um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura a rotação suave e estável em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 150 mm e é constituída por uma banda de rolamento em poliuretano injetado, que garante silenciosidade, amortecimento e proteção do pavimento, assente num rolamento de esferas de precisão. A altura total do conjunto é de 155 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio destina-se a camas hospitalares, hospitais, equipamento microscópico, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares