Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Integral twin torsion é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço, pesada, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir movimento suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um pneu de poliuretano injetado montado num corpo de poliamida, com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que assegura durabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 149 mm. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 375 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e 125 kg a 3 km/h, permitindo operações seguras em ambientes exigentes. O Integral twin torsion é especialmente concebido para aplicações em braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas, oferecendo fiabilidade e precisão em contextos médicos e científicos críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
Número de material S4
990039670
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
63 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
125 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
375 kg
Altura total
149 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,36 kg
Nome do produto
Integral twin torsion
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Quantidade de furos: parafusos de fixação
4
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
51 mm
Posição da rosca do furo
7 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
207 mm
Offset
37,5 mm
Raio giratório
103,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
91 Shore A
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
12 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
12 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
Unidade de controlo
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio Alemão de Design

Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Suporte forte
Rígida torcional extrema garante estabilidade para mesas cirúrgicas ou aplicações pesadas
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

O Integral twin torsion é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, pesada, incorporando um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta diâmetro de 125 mm com banda de rodagem em poliuretano, injetado, e rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável para máxima durabilidade. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg, tornando-o adequado para braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg