Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Integral twin torsion é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos de precisão em ambientes clínicos e técnicos, nomeadamente braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamento de raio-X, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e camas hospitalares. A fixação é realizada por espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A caixa é construída em folha de aço, pesada, e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante a rotação suave e controlada do conjunto. A roda tem um diâmetro de 125 mm e assenta num rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, com piso em poliuretano injetado. A altura total do rodízio é de 150 mm. A capacidade de carga estática é de 375 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
62 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
375 kg
Altura total
150 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Nome do produto
Integral twin torsion
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
51 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Interferência giratória
200 mm
Offset
37,5 mm
Raio giratório
100 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
12 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Unidade de controlo
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio Alemão de Design

Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Suporte forte
Rígida torcional extrema garante estabilidade para mesas cirúrgicas ou aplicações pesadas
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
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP

Integral twin torsion é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade precisa e travagem fiável. A fixação é realizada por espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A caixa é fabricada em folha de aço, pesada, e incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave e silenciosa do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 125 mm, possui rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, banda de rolamento em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do rodízio é de 149 mm. A capacidade de carga estática é de 375 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg por roda, a uma velocidade de 4 km/h, e de 125 kg por roda, a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.

125 mm
149 mm
125 kg
125 mm
149 mm
125 kg