Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382525
Número de produto:
5986UAP150R36-32S30
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic load é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade prec...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Linea clinic load é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade precisa e fiabilidade em ambientes clínicos e hospitalares. A espiga de fixação é do tipo com furo para barras de perfil, em versão curta, permitindo a montagem segura e simplificada no equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e integra um rolamento de dupla fila de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura a rotação suave e estável do conjunto. A roda possui um diâmetro de 150 mm, com um rolamento de esferas de precisão que garante baixo atrito e elevada durabilidade. A banda de rolamento é em poliuretano injetado, proporcionando amortecimento, silêncio de funcionamento e boa aderência ao pavimento. O rodízio apresenta uma altura total de 155 mm, medida desde a base da roda até ao topo da espiga. A capacidade de carga estática é de 400 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas hospitalares, hospitais, equipamento microscópico, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares