Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de aço inoxidável para resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade estática de 500 kg. Ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470UFD125P62
EAN
4031582346800
Número de material S4
990035505
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,01 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62

O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida resistente, equipada com um pneu elástico sem marcas vulcanizado que não deixa vestígios no pavimento, e integra um rolamento em aço inoxidável para máxima durabilidade. Com um diâmetro de roda de 125 mm e uma altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 500 kg, sendo ideal para aplicações em carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com placa de fixação retangular, fabricado em aço inoxidável pesado para garantir durabilidade e resistência em ambientes exigentes. A estrutura do rodízio integra um corpo em poliamida que oferece leveza e resistência química, enquanto o rolamento em aço inoxidável assegura movimento suave e confiável. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é revestida com pneu elástico sem marcas, vulcanizado, que proporciona aderência superior e proteção de superfícies. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que facilita a integração em diversos sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho robusto e confiável. O Alpha stainless é especialmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, oferecendo uma solução versátil e de elevada qualidade para múltiplos setores industriais.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg