Rodízio fixo 125 mm
Alpha stainless
Número da encomenda:
990035522
EAN:
4031582347135
Número de produto:
8478UFD125P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com placa de fixação retangular, fabricado em aço inoxidável pesado para garantir d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com placa de fixação retangular, fabricado em aço inoxidável pesado para garantir durabilidade e resistência em ambientes exigentes. A estrutura do rodízio integra um corpo em poliamida que oferece leveza e resistência química, enquanto o rolamento em aço inoxidável assegura movimento suave e confiável. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é revestida com pneu elástico sem marcas, vulcanizado, que proporciona aderência superior e proteção de superfícies. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que facilita a integração em diversos sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho robusto e confiável. O Alpha stainless é especialmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, oferecendo uma solução versátil e de elevada qualidade para múltiplos setores industriais.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável