Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de serviço exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em aço inoxidável, pesado, garantindo elevada resistência mecânica e durabilidade, e integra um rolamento giratório de duas filas de esferas, que permite uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 160 mm e um rolamento de esferas de precisão, assegurando um funcionamento silencioso e de baixo atrito. A banda de rolamento é constituída por pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona boa aderência e protege os pavimentos. O corpo da roda é executado em poliamida, material leve e resistente ao desgaste. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 300 kg, para uma velocidade de deslocamento de 4 km/h. Este produto é adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8477UFD160P63
EAN
4031582354935
Número de material S4
990035538
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,48 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
334 mm
Offset
60 mm
Raio giratório
167 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
46 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Alpha stainless
8470UFD160P63

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, garantindo deslocamento silencioso e proteção das superfícies, complementada por rolamento em aço inoxidável resistente à corrosão. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 600 kg. Ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo durabilidade e resistência à corrosão em condições adversas. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é constituída por um pneu elástico sem marcas, vulcanizado, montado sobre um corpo de poliamida que assegura estabilidade e reduz vibrações durante o funcionamento. O rolamento é fabricado em aço inoxidável, proporcionando suavidade de movimento e longevidade operacional. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 200 mm, permitindo integração eficiente em diversos tipos de equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
5077YGP125R05-28x40

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche. O fixador é do tipo espiga sólida, redonda, que permite uma montagem simples e segura na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e está equipado com um rolamento de duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave e estável em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e garante um funcionamento fiável. O piso de rolamento é em borracha termoplástica, eletro-condutiva, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, também eletro-condutivo, contribuindo para a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 162 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg