Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Alpha é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e paragem segura. A peça de fixação é uma placa com travão central, que permite a fixação estável do conjunto e o bloqueio da rotação. O corpo do rodízio, em aço inoxidável, pesado, assegura elevada resistência mecânica e durabilidade, e o sistema giratório utiliza duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave. A roda, com um diâmetro de 160 mm, incorpora um rolamento de esferas de precisão, selado, que protege o mecanismo contra contaminação e reduz o desgaste. O piso é um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, e a estrutura da roda é fabricada em poliamida. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 250 kg à velocidade de 4 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
Número de material S4
990064659
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
99 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,88 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa com travão central
Diâmetro do furo da placa
13 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
77,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Comprimento da placa
176 mm
Largura da placa
112 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
287 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
143,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
46 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável