Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Alpha stainless é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável, pesado, garantindo durabilidade e resistência à corrosão, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas para proporcionar movimento suave e controlado. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é construída em poliamida, com um rolamento em aço inoxidável que assegura performance fiável em ambientes exigentes. O material de desgaste da roda é idêntico ao centro, proporcionando uniformidade e longevidade. A altura total do rodízio é de 200 mm, oferecendo uma dimensão compacta adequada para integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470UOD160P63
EAN
4031582333077
Número de material S4
990038021
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,94 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
40 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda
Branco natural
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a robustez e a resistência à corrosão são essenciais. A fixação é feita através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo, ou caixa, é fabricado em aço inoxidável, pesado, e a rotação é suportada por um sistema de duas filas de esferas, garantindo uma mobilidade suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 160 mm e está equipada com um rolamento em aço inoxidável, o que reforça a durabilidade em ambientes húmidos ou sujeitos a lavagens frequentes. A banda de rolamento é idêntica ao centro da roda, enquanto a roda propriamente dita é fabricada em poliamida. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 800 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este produto é adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, fabricado em aço inoxidável pesado para garantir durabilidade e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é construída em poliamida, com o material de piso idêntico ao centro da roda para assegurar uma distribuição uniforme de carga e um desempenho consistente. O rolamento é fabricado em aço inoxidável, proporcionando suavidade de movimento e longevidade operacional. A altura total do rodízio é de 200 mm, oferecendo uma configuração compacta e funcional para diversas aplicações. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para operações de transporte e movimentação controlada. O Alpha stainless é especialmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, sendo uma solução versátil e confiável para ambientes que exigem higiene, resistência à corrosão e desempenho técnico elevado.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg