Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha stainless
Número da encomenda:
990038019
EAN:
4031582333152
Número de produto:
8477UOD160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a robustez e a resistência à...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a robustez e a resistência à corrosão são essenciais. A fixação é feita através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo, ou caixa, é fabricado em aço inoxidável, pesado, e a rotação é suportada por um sistema de duas filas de esferas, garantindo uma mobilidade suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 160 mm e está equipada com um rolamento em aço inoxidável, o que reforça a durabilidade em ambientes húmidos ou sujeitos a lavagens frequentes. A banda de rolamento é idêntica ao centro da roda, enquanto a roda propriamente dita é fabricada em poliamida. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 800 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este produto é adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável