Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é construída em plástico termoendurecido resistente ao calor, material que também constitui a banda de rodagem, assegurando compatibilidade estrutural e desempenho consistente. O sistema de rolamento utiliza um rolamento auto-lubrificante, que reduz significativamente a necessidade de manutenção e prolonga a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de movimentação e armazenagem. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 300 kg, permitindo suportar cargas permanentes elevadas, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg quando operado a uma velocidade de 4 km/h, especificação essencial para aplicações que envolvem transporte contínuo de materiais. A combinação de materiais de alta qualidade e engenharia precisa torna o Alpha uma solução confiável para equipamentos de movimentação industrial.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3478BOG100P62
EAN
4031582345728
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
280 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,55 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento da placa
103 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Roda
Dureza do Piso (D)
85 Shore D
Material do centro da roda
Plástico termoendurecido , resistente ao calor
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos