Rodízio giratório 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582432992
Número de produto:
8470IDG100P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha stainless é um rodízio giratório fabricado em aço inoxidável pesado, especificamente concebido para aplicações exigentes...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha stainless é um rodízio giratório fabricado em aço inoxidável pesado, especificamente concebido para aplicações exigentes em ambientes corrosivos e de elevada higiene. O rodízio é equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, permitindo uma instalação segura e versátil em diversos suportes e estruturas. A carcaça do rodízio incorpora um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durável mesmo sob condições de funcionamento contínuo. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em alumínio com um rolamento auto-lubrificante, enquanto o piso de contacto é fabricado em material com amortecimento e resistência ao calor, assegurando estabilidade e proteção térmica. A altura total do rodízio é de 128 mm, oferecendo uma dimensão compacta adequada para integração em sistemas de transporte e distribuição. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 160 kg e uma carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações moderadas. Este rodízio é particularmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, onde a durabilidade, a higiene e a resistência à corrosão são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais