Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável, pesado, conferindo ao produto uma resistência excepcional à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é construída em plástico termoendurecido, resistente ao calor, com piso idêntico ao centro da roda, proporcionando uma distribuição uniforme de carga e movimento suave. O rolamento auto-lubrificante integrado na roda elimina a necessidade de manutenção frequente, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência do equipamento. A altura total do rodízio é de 108 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de movimentação compactos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada e confiabilidade estrutural em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
Número de material S4
990067083
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
85 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
108 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
280 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,46 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
100 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Roda
Dureza do Piso (D)
90 Shore D
Material do centro da roda
Plástico termoendurecido , resistente ao calor
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
35 mm
Cor do Piso
Preto
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda
Preto
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 80 mm
Rodízio giratório 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui um corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg