Roda 80 mm
Basetech
EAN:
4031582410372
Número de produto:
POR080x34-Ø12 white
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural. Equipada com rolamento, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Basetech é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho fiável em ambientes comerciais e industriais.