Roda 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582321142
Número de produto:
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 400 mm e larg...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com orifício do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais