Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
EAN
4031582411034
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,2 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais