Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 260 mm e uma largura de pneu de 85 mm, com um cubo de 74 mm de comprimento e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento assegura um funcionamento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 300 kg, permitindo suportar cargas significativas em condições de repouso, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação controlada em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318111
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Peso geral
1,35 kg
Nome do produto
Puretech air
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
55 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumática, perfil de bloco
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
74 mm
Largura do Piso
85 mm
Diâmetro
260 mm
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques