Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de elevado desempenho, concebido para aplicações exigentes que requerem silêncio operacional e durabilidade. Com um diâmetro de 100 mm e uma largura de pista de 36 mm, esta roda oferece dimensões otimizadas para uma ampla gama de equipamentos móveis. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A roda é equipada com um Rolamento de qualidade superior e incorpora um corpo em material híbrido de amortecimento, que contribui para a redução de ruído e vibrações durante o funcionamento. A pista é fabricada em Poliamida, um material resistente ao desgaste que garante longevidade e desempenho consistente. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 320 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e movimentação de cargas moderadas a pesadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,4 kg
Nome do produto
Duratech silent
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Amortecimento, material híbrido
Material do piso da roda
Poliamida
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
100 mm