Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Injetado de 50 mm de largura, corpo em Poliamida e Rolamento, aço inoxidável. O cubo tem 58 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1000 kg e dinâmica de 500 kg a 4 km/h. Adequada para aplicações na Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Fabricantes automóveis OEM, Fabricantes de cerâmica e vidro, Construção de contentores, Construção de máquinas, Carrinhos de produção e de plataforma, Andaimes, Armários de ferramentas, Equipamento de eliminação de resíduos, Bancadas de trabalho e Equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAD200x50-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582416411
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,91 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais